Zásuvka s káblom NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
566663
GTIN 4052568057404
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Pripojovací obrazec S
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
2 x samostatná žila
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
1 m