Uzol zbernice CTEU-PB
570040
GTIN 4052568216504
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Protokol
PROFIBUS DP
Rozsah prevádzkového napätia DC
18 V - 30 V
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí
Typ. 100 mA
Rozhranie prevádzkovej zbernice, protokol
PROFIBUS DP
Druh krytia
IP65 - IP67