Plastová hadica PUN-V0-16X2,5-SW-C
570353
GTIN 4052568058180
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
16 mm
Vnútorný priemer
11 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C