Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1

571303

GTIN 4052568217846

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Rozsah regulácie tlaku
0.06 bar - 6 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1750 l/min