Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1

571448

GTIN 4052568217877

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
0.06 bar - 6 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
900 l/min