Kábel enkódera NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
GTIN 4052568217983
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
Sub-D
Dĺžka kábla
15 m