Elektromagnetický ventil VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
574372
GTIN 4052568222963
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický