Elektromagnetický ventil VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1
575490
GTIN 4052568260477
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Pneumatický pracovný prípoj
G1/4
Spôsob ovládania
elektrický