Elektromagnetický ventil VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2
575506
GTIN 4052568260637
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Pneumatický pracovný prípoj
G1/4
Spôsob ovládania
elektrický