Elektromagnetický ventil VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8
575537
GTIN 4052568260941
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Pneumatický pracovný prípoj
G1/4
Spôsob ovládania
elektrický