Elektromagnetický ventil VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8-1B2
575587
GTIN 4052568261245
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Pneumatický pracovný prípoj
G3/8
Spôsob ovládania
elektrický