Elektromagnetický ventil VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1C1

575626

GTIN 4052568261634

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 pod tlakom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Pneumatický pracovný prípoj
G3/8
Spôsob ovládania
elektrický