Zarážkový valec DFSP-50-20-DS-PA

576147

GTIN 4052568225117

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
6280 N
Zdvih
20 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače