Elektromagnetický ventil VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
577332
GTIN 4052568225919
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
M7
Spôsob ovládania
elektrický