Elektromagnetický ventil VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7
577503
GTIN 4052568382025
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
600 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický