Elektromagnetický ventil VUVS-LT20-M32U-MZD-G18-F7-1C1

577514

GTIN 4052568382131

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
600 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický