Nástrčné L-spojenie NPQH-L-Q10-E-P10
578273
GTIN 4052568059767
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 20 bar
Teplota okolia
0 °C - 150 °C
Menovitá šírka
9 mm