Závitová spojka - prechodka NPQH-H-G14F-Q8-P10
578298
GTIN 4052568060015
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vnútorný závit G1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 20 bar
Teplota okolia
0 °C - 150 °C
Menovitá šírka
7 mm