Konektor NPQH-D-Q6-E-P10
578324
GTIN 4052568060275
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 20 bar
Teplota okolia
0 °C - 150 °C
Menovitá šírka
5 mm