Tlakový snímač SPAU-P10R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
8001225
GTIN 4052568277024
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
10 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
QS-6
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101