Tlakový snímač SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001237

GTIN 4052568277147

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
10 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
QS-4
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104