Elektromagnetická cievka VACF-B-C1-16B

8030815

GTIN 4052568280970

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob upevnenia
s ryhovanou maticou
Parametre cievky
110/120 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 4,4 VA, pridržiavací výkon 3,3 VA
Druh krytia
IP65
Obmedzenie teploty prostredia a média
-20 - 50 °C