Elektromagnetická cievka VACF-A-A1-7A

8030825

GTIN 4052568281038

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob upevnenia
s ryhovanou maticou
Parametre cievky
48 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 2,5 VA, pridržiavací výkon 1,7 VA
Druh krytia
IP65
Obmedzenie teploty prostredia a média
-20 - 50 °C