Elektromagnetický ventil VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L
8031505
GTIN 4052568258870
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický