Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L

8033029

GTIN 4052568282295

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3, prípoj 2 pod tlakom, 4 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický