Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZTR-A2-1T1L

8033446

GTIN 4052568282929

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
400 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický