Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22CV-AZTR-A2-1T1L
8033458
GTIN 4052568283049
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x2/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
500 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický