Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AZH-A2-1T1L

8033470

GTIN 4052568283162

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
550 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický