Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MZH-D1-1T1L

8034808

GTIN 4052568283971

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický