Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32F-AZTR-D2-1T1L
8034964
GTIN 4052568284305
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický