Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-Z-D2-1T1L

8034984

GTIN 4052568284503

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 2 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický