Tlakový snímač SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D

8035302

GTIN 4052568429423

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
10 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
Príruba
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104