Tlakový snímač SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035543

GTIN 4052568284831

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
-1 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Analógový výstup
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V