Elektromagnetický ventil VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8

8036694

GTIN 4052568429690

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Pneumatický pracovný prípoj
G3/8
Spôsob ovládania
elektrický