Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53AD-Z-A2-1T1L
8039186
GTIN 4052568285821
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3, prípoj 2 pod tlakom, 4 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
380 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický