Proporcionálny tlakový regulačný ventil VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1

8046306

GTIN 4052568294601

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
QS-4
Elektrický prípoj
M8x1 - Zástrčka - Podľa EN 60947-5-2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
20 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3
20 l/min