Proporcionálny tlakový regulačný ventil VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1
8046904
GTIN 4052568294724
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
QS-4
Elektrický prípoj
M8x1 - Zástrčka - Podľa EN 60947-5-2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
10 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3
6 l/min