Ventil s kladkovou pákou VMEF-K-M52-M-G14

8047102

GTIN 4052568294793

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm