Spojovacie vedenie NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
8047684
GTIN 4052568287733
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104
Dĺžka kábla
2.5 m