Ventil s kladkovou pákou VMEF-RT-M32-M-G18
8049239
GTIN 4052568295325
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
750 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm