Ventil so šikmým sedlom VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060522
GTIN 4052568290412
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 1 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
21.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Druh krytia
IP65 - IP67