Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G3/4 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
13.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 12.8 bar
Druh krytia
IP65 - IP67