Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4

8060530

GTIN 4052568290450

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G1 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
20.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 8.3 bar
Druh krytia
IP65 - IP67