Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN 4052568435813
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G2 1/2 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
77.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Druh krytia
IP65 - IP67