Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4
8060546
GTIN 4052568435820
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 1 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
23.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Druh krytia
IP65 - IP67