Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
GTIN 4052568290580
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka 1 1/2 NPT podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
41.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 9.3 bar
Druh krytia
IP65 - IP67