Ventil so šikmým sedlom VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4
8060551
GTIN 4052568435844
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka 1 1/2 NPT podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
49 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Druh krytia
IP65 - IP67