Spojovacie vedenie NEBL-M8W4-E-5-N-M8W4

8065109

GTIN 4052568572266

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104
Dĺžka kábla
5 m