Proporcionálny tlakový regulačný ventil VEAB-B-26-D15-F-V1-1R1

8067667

GTIN 4052568444570

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
Príruba
Elektrický prípoj
M8x1 - Zástrčka - Podľa EN 60947-5-2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
13.5 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3
10.5 l/min