Kompaktný valec AEN-S-25-5-I-P-A

8076506

GTIN 4052568300395

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
259 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné